Publier vos produits
Premium 65x35

Premium 65x35

Traduit par Google,

Évier sans trop-plein. Installation suspendue ou autoportante.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • Famille de produitsPremium
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-07-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION