Publier vos produits
Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Traduit par Google,

    Lavabo sans trop-plein. Installation murale, encastrée, sur meuble-lavabo ou sur structure métallique.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • Famille de produitsElice
    • Groupe de produitsElice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks