Publier vos produits
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50

    Sfera 60x50

    Traduit par Google,

    Évier sans trou, préparé pour 3 trous de robinetterie, sans trop-plein. Installation suspendue ou en armoire.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 2061 0001 Bianco lucido

      05 2061 0021 Bianco satinato

      05 2061 0022 Nero satinato

      05 2061 0023 Cemento satinato

      05 2061 0032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_lavabo_sospeso_60x50_0520610001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010459
    • Nom ETIMWashbasin top
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks