Publier vos produits
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Traduit par Google,

    Wc suspendu sans rebord 52x36 h33 cm. Vidange 4,5 / 3 Lt. Kit de fixation inclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stone-wall-hung-toilet-STS05
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsStone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie