Publier vos produits
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Traduit par Google,
    Bidet au sol un trou. Entrée/sortie d'eau réglable MULTI. Installation dos au mur. Kit de fixation FISSAGGIOGHOST® inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Forty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsForty3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets