Publier vos produits
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65

    I Classici Basin SCQ65

    Traduit par Google,
    Lavabo I CLASSICI 65x50 cm.
    Spécification
    • Free-standing or wall-hung installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.I-Classici-Basin-SCQ65
    • Famille de produitsBasin
    • Groupe de produitsI Classici
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)13
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)18.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks