Publier vos produits
Exterior Medellin 60X60
Exterior Medellin 60X60

    Exterior Medellin 60X60

    Traduit par Google,
    Désormais disponible au format 60x60, Exterior Medellin reproduit fidèlement et en profondeur les nuances de la pierre. Son design permet d'associer différentes teintes de pierre au sein d'une même pièce, créant ainsi un effet de mouvement unique sur le marché. Sa finition antidérapante en fait le complément idéal pour les espaces extérieurs.
    Spécification
    • Name: EXTERIOR MEDELLIN 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.202226-exterior-medellin-60x60
    • Famille de produitsOutdoor / Slip Resistant
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela