Le carreau de céramique Alba Marble 30x60 capture l'élégance intemporelle du marbre Calacatta, évoquant le subtil contraste chaud-froid du lever du soleil. Son fond beige aux veines discrètes apporte luminosité et raffinement, ce qui en fait le choix idéal pour créer des espaces harmonieux, modernes et élégants.
Spécification
Name: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA.
Format: M 30 cm x 60 cm-Modular, with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm.
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Area: Wall.
ANSI Classification: Does Not Apply - N/a.
Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product).
Thickness: 0.83 cm