Publier vos produits
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60

    Marmol Oslo 30X60

    Traduit par Google,
    Sublimez vos espaces avec le luxe et l'élégance du marbre Calacatta grâce au carrelage mural Marmol Oslo 30x60. Inspiré par la ville d'Oslo, ce carrelage évoque une sophistication urbaine grâce à sa palette de gris et à sa texture variée. Chaque carreau présente une multitude de facettes différentes, apportant une touche de dynamisme à vos murs. Parfait pour créer des ambiances modernes et luxueuses, ce carrelage mural est idéal pour ceux qui recherchent un style raffiné et contemporain.
    Spécification
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203041-marmol-oslo-30x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela