Les carreaux de céramique Terranera 60x60 s'inspirent de la robustesse de la pierre naturelle et de ses origines minérales, évoquant Monte del Bronce par des tons terreux et des nuances chaudes qui confèrent aux espaces caractère et authenticité. Leurs motifs multicolores créent des surfaces vivantes et organiques, idéales pour les projets recherchant un lien direct avec la nature.
Spécification
Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm