Itria Plomo 60X60 Primera est un revêtement de type ciment qui se distingue par sa simplicité et son élégance, inspirées par la richesse des teintes naturelles. Avec sa finition mate noire sophistiquée, ce produit modulaire est idéal pour transformer les espaces intérieurs tels que les chambres, les bureaux et les salles de bains (y compris les douches), en leur apportant une touche contemporaine et harmonieuse. Son design convient aussi bien aux sols qu'aux murs, garantissant sécurité et style dans les pièces à fort passage.
Spécification
Name: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular.
Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for floor and wall application.
Installation Areas: Bedrooms, studios, bathrooms (including showers), balconies, and saunas (without direct access to the outdoors).
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus.
Traffic: Moderate Residential.
Thickness: 0.83 cm.