Publier vos produits
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60

    Cocora 30X60

    Traduit par Google,
    La majesté de la vallée de Cocora sur vos murs. Inspiré par la beauté unique des paysages colombiens, ce carreau mural en céramique capture l'essence de la vallée de Cocora au format 30x60 cm. Ses délicates nuances de vert et les subtiles silhouettes de palmiers créent une atmosphère sereine et raffinée dans tous les espaces intérieurs, y compris les pièces humides. Sublimez votre projet en habillant vos murs avec Cocora.
    Spécification
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203151-cocora-30x60
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord