Publier vos produits
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101

    Aura 31X101

    Traduit par Google,
    Parfois, le plus puissant n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on perçoit. Aura naît de cette sensation subtile qui transforme un espace sans s'imposer : équilibre, calme, sobriété. Inspiré du marbre et de cette atmosphère feutrée qui nous accueille en fin de journée, ce carreau de céramique gris brillant est le complément idéal des murs qui aspirent à exprimer sérénité et élégance. Parfait pour habiller tous les espaces intérieurs de la maison, même les pièces humides ou les piscines intérieures, grâce à sa résistance et sa sophistication. Son format vertical de 31 x 101 cm habille les murs et crée une impression d'espace et de continuité.
    Spécification
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203177-aura-31x101
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord