Publier vos produits
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101

    Stasera 31X101

    Traduit par Google,
    Plongez dans l'élégance audacieuse de Stasera, une pièce qui métamorphose vos espaces avec l'intensité et le mystère du crépuscule. Inspirée par la riche texture de la pierre de Burlington, Stasera sublime son noir profond d'un brillant semi-miroir captivant. La lumière danse sur sa surface, accentuant chaque détail et révélant une profondeur magnétique qui enveloppe et émerveille. Également disponible avec une texture qui amplifie son impact, Stasera est le choix idéal pour ceux qui souhaitent créer des environnements au caractère unique et à l'élégance saisissante. C'est le support parfait pour des designs modernes et audacieux, où chaque mur devient une affirmation de style qui évoque la magie de la nuit.
    Spécification
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203190-stasera-31x101
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord