Publier vos produits
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60

    Cervino 30X60

    Traduit par Google,
    Le blanc absolu au format Cervino 30x60, conçu pour résister à un trafic intense tout en préservant la pureté et la sobriété de sa finition mate. Une surface intemporelle et polyvalente qui allie résistance technique et élégance minimaliste, idéale pour les projets où durabilité et esthétique doivent se conjuguer harmonieusement.
    Spécification
    • Name: CERVINO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, low-traffic commercial premises, social rooms, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203212-cervino-30x60
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord