Valtelina est un carrelage mural en céramique à l'effet pierre rustique, conçu pour les espaces modernes. Ses tons bruns rehaussés de reflets orangés apportent une touche d'originalité à votre intérieur, créant de nouveaux espaces architecturaux qui dynamisent et affirment votre personnalité. Sa finition mate et microgranulée se distingue par ses variations de lumière. Doté de quatre faces différentes, ce carrelage, grâce à sa nouvelle finition mate microgranulée, offre une sensation d'espace accrue.
Spécification
Name: VALTELINA 58.4X118.4 PRIMERA.
Format: 58.4 cm x 118.4 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons.
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.97 cm