Publier vos produits
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified

    Allegro 58.4 X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Un sourire est l'expression la plus pure de la joie, et Allegro est une pièce conçue pour sublimer ces moments de bonheur chez vous. Avec ses tons clairs et ses veines blanches, elle offre un espace frais et paisible où vous pourrez pleinement profiter de la vie. Découvrez les bienfaits d'un luxe ressourçant avec Allegro, de notre collection Ceranatto, qui offre une brillance exceptionnelle et une résistance unique, vous permettant de l'installer dans n'importe quelle pièce de votre maison ou de votre entreprise.
    Spécification
    • Name: ALLEGRO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231044-allegro-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela