Imposant, puissant, une véritable merveille de la nature. C’est ainsi que l’on décrit souvent un volcan, et c’est précisément cette majesté que nous souhaitons faire entrer dans vos intérieurs avec notre motif Etna grand format. Inspirée par l’Etna, volcan situé à Catane, cette pièce unique rend hommage à la puissance et à la beauté de la nature à l’état pur. Avec Etna, nous avons capturé l’essence des surfaces volcaniques, reproduisant leurs textures imposantes et spectaculaires pour offrir une expérience visuelle et tactile incomparable. Notre souci du détail se reflète dans le graphisme saisissant d’Etna, témoignant de notre engagement envers l’authenticité et la qualité de chacune de nos créations. Etna est conçu pour ceux qui recherchent ce que la nature a de plus exotique à offrir. Grâce à une riche combinaison de textures, Etna transforme n’importe quel espace intérieur en un véritable enchantement pour les sens, invitant à une expérience hors du commun.
Spécification
Name: ΕΤΝΑ 58.4Χ118.4 PRIMERA RECT.
Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior; also suitable for the exterior of residential swimming pools.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard parameters.
Traffic: Moderate Residential.
Thickness: 0.97 cm.