Publier vos produits
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified
Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified

    Acasta 58.4X118.4 Dual Rectified

    Traduit par Google,
    Acasta est une pièce inspirée du gneiss d'Acasta, l'une des roches les plus anciennes au monde. Cette pièce imposante capture non seulement le caractère et la force primitive de la pierre, mais offre également une résistance inégalée. Grâce à notre technologie 4D innovante, nous avons réussi à reproduire les fissures et les textures qui témoignent du passage du temps, recréant ainsi l'authenticité d'un élément naturel témoin des transformations du monde. Acasta est idéale pour les espaces où l'on recherche pureté et naturel, et convient parfaitement aux zones intérieures à fort passage où la durabilité est aussi essentielle que l'esthétique. Avec Acasta, vous transformerez n'importe quel environnement en un lieu authentique et intemporel.
    Spécification
    • Name: ACASTA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231059-acasta-58-4x118-4-dual-rectified
    • Famille de produitsNatural
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord