Publier vos produits
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Mineralia recrée fidèlement une surface où convergent des fragments de pierre irréguliers, des coulées minérales et des micro-veines blanches, s'étendant naturellement sur le plan. La palette de couleurs, basée sur des tons de gris chauds, est rehaussée de nuances de brun terreux et de touches de blanc pur, apportant contraste et raffinement.
    Spécification
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord