Publier vos produits
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    La pierre grise s'impose dans les espaces contemporains, leur conférant un caractère sobre et élégant. Conçue pour les sols à trafic 4, elle associe une finition double à un coefficient de frottement élevé, la rendant idéale pour les projets intérieurs et extérieurs. Sa teinte neutre raffinée, sublimée par la technologie Natural Touch, évoque le naturel et la modernité, offrant une surface authentique qui harmonise les espaces avec équilibre et sophistication.
    Spécification
    • Name: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Manufacturing size: 58.4 cm x 118.4 cm ). Use: Tiles suitable for floor use (can also be used on walls). Installation Areas: General patios, residential porches, residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231112-creta-rock-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsNatural
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord