Publier vos produits
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.651.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.651.AB.1T

Traduit par Google,
  • Centres : Monotrou
  • Série de robinets : HyTronic
  • Finition : Chrome poli
  • Contrôle du débit : Comprend un insert à flux laminaire en option de 1,5 GPM (5,7 L/min)
  • Mélangeur : Mélangeur à contrôle de température réglable par l'utilisateur inclus
  • Montage : mural
  • Alimentation : CC avec système d'alimentation à long terme (LTPS)
  • Détails de l'alimentation : Le système d'alimentation à long terme (LTPS) fournit une alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus, selon l'utilisation
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Pulvérisation : 40 secondes d'autonomie avec présence de la main. La fonction de temporisation automatique de sécurité coupe l'eau après 40 secondes. Réactivez le robinet en retirant les mains du capteur pendant au moins 10 secondes.
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
  • Valve : Antenne interne Spécifications : Gain maximal de l'antenne : −5,47 dBi, Gamme de fréquences : 2400-2500 MHz, ID FCC : 2APTX-CFC01
Spécifications techniques
  • Réference unique.116-651-ab-1t--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsHyTronic Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord