Publier vos produits
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Traduit par Google,

Robinet manuel monté sur pont avec centres de 8"

Bec verseur col de cygne rigide/pivotant de 6 po (GN6AJKABCP)

Sortie non aérée à flux laminaire à compensation de pression, 1,5 GPM (E36JKABCP)

Manche de poignet 4" (paire) (317-PRJKCP)

Cartouche céramique 1/4 de tour, gauche (377-XKLHJKABNF)

Cartouche céramique 1/4 de tour, droite (377-XKRHJKABNF)

Centres fixes de 8"

Les poignées comprennent un index à code couleur

Entrées d'alimentation NPSM 1/2" et écrou de couplage pour colonne montante flexible 3/8" ou 1/2"

Chrome poli

Poids : 5,125 lb

Dimensions du colis : 15,88 × 10,25 × 2,62 pouces

Spécifications techniques
  • Réference unique.786-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Famille de produitsManual Sink Faucets
  • Groupe de produits786 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets