Publier vos produits
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 815-VBXKCP

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 815-VBXKCP

Traduit par Google,
  • Centres : corps de 8", bras réglables centres de 3" à 13"
  • Série de robinets : 815
  • Finition : Chrome poli
  • Montage : mural
  • Catégorie de produit : Robinets d'évier manuels
  • Garniture : bride coulissante de 2-5/16" de diamètre
Spécifications techniques
  • Réference unique.815-vbxkcp--manual-sink-faucet
  • Famille de produitsManual Sink Faucets
  • Groupe de produits815 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord