Publier vos produits
MicroTiles LED 1.25mm 4K@120Hz LED tile
Christie

MicroTiles LED 1.25mm 4K@120Hz LED tile

Traduit par Google,

Libérez votre créativité et créez des designs originaux avec les Christie® MicroTiles® LED. Les dalles LED Click-n-Go ™ , compactes et sans boîtier, offrent une infinité de possibilités d'agencement, tandis que le système innovant QuickMount ™ , conforme aux normes ADA, vous permet de créer des écrans de toutes formes et de toutes tailles. Profitez des angles à 90 degrés, intérieurs comme extérieurs, et des courbes concaves et convexes.

Un puissant système 40G et un traitement interne des couleurs 24 bits permettent la prise en charge de la 4K à 120 Hz et la conformité HDR10-1000, avec des niveaux de gris jusqu'à 16 bits. Cette configuration garantit des performances inégalées, adaptées à vos besoins actuels et futurs.

Bénéficiez d'une expérience 3D active robuste, sans scintillement et sans compromis à 60 Hz par œil avec MicroTiles LED Active 3D. Cet affichage haut de gamme est conçu pour améliorer la visualisation et les processus de conception collaborative. Il est disponible en option avec nos modèles 1,25 mm, lorsqu'il est associé au contrôleur de mur vidéo Christie Link E1000-3D et aux lunettes 3D actives.

Le contrôleur de mur vidéo Christie Link E1000 offre une expérience 3D active robuste, sans scintillement et sans compromis aux écrans LED MicroTiles®. Grâce à son interface web avancée pour la configuration et le contrôle, prenant en charge des sources vidéo jusqu'à 12 bits, un seul contrôleur suffit pour un mur vidéo 4K, réduisant ainsi les coûts et la complexité du système. Associée à nos modèles LED MicroTiles , cette application d'affichage haut de gamme est conçue pour améliorer la visualisation et les processus de conception collaborative.

Nos packages LED Christie MicroTiles ® comprennent tout ce dont vous avez besoin pour intégrer un mur vidéo HD transparent et époustouflant dans votre espace.

Spécification
  • Pixel pitch: 1.25mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1R1G1B)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 1,500 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 5000:1 or 10000:1

    1.25mm model numbers
    Color space                   Part number

    NTSC                            161-009100-XX
    P3                                161-017109-XX | TAA-compliant

Spécifications techniques
  • Réference unique.microtiles-led-1_25-mm
  • Famille de produitsLED Video Walls
  • Groupe de produitsMicroTiles LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 17
  • Titre OmniClassVideo Walls