Publier vos produits
MicroTiles LED 1.5mm 4K@60Hz LED tile
Christie

MicroTiles LED 1.5mm 4K@60Hz LED tile

Traduit par Google,

Libérez votre créativité et créez des designs originaux avec les Christie® MicroTiles® LED. Les dalles LED Click-n-Go ™ , compactes et sans boîtier, offrent une infinité de possibilités d'agencement, tandis que le système innovant QuickMount ™ , conforme aux normes ADA, vous permet de créer des écrans de toutes formes et de toutes tailles. Profitez des angles à 90 degrés, intérieurs comme extérieurs, et des courbes concaves et convexes.

Un puissant système 40G et un traitement interne des couleurs 24 bits permettent la prise en charge de la 4K à 60 Hz et la conformité HDR10-1000, avec des niveaux de gris jusqu'à 16 bits. Cette configuration garantit des performances inégalées, adaptées à vos besoins actuels et futurs.

Le contrôleur de mur vidéo Christie Link E1000 offre une expérience 3D active robuste, sans scintillement et sans compromis aux écrans LED MicroTiles®. Grâce à son interface web avancée pour la configuration et le contrôle, prenant en charge des sources vidéo jusqu'à 12 bits, un seul contrôleur suffit pour un mur vidéo 4K, réduisant ainsi les coûts et la complexité du système. Associée à nos modèles LED MicroTiles , cette application d'affichage haut de gamme est conçue pour améliorer la visualisation et les processus de conception collaborative.


Packs de murs vidéo LED HD Christie MicroTiles

Nos packages LED Christie MicroTiles ® comprennent tout ce dont vous avez besoin pour intégrer un mur vidéo HD transparent et époustouflant dans votre espace.

En quelques clics, vous pouvez concevoir un mur pour votre espace, créer un schéma de référence simple et générer une nomenclature afin de pouvoir commander tout ce dont vous avez besoin.

Spécification
  • Pixel pitch: 1.5mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1R1G1B)

    Pixel density: 444,444 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 1,500 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 5000:1 or 10000:1

Spécifications techniques
  • Réference unique.microtiles-led-1_5-mm
  • Famille de produitsLED Video Walls
  • Groupe de produitsMicroTiles LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 17
  • Titre OmniClassVideo Walls