Le thermostat électronique CET-GF avec défaut à la terre est un kit de contrôle de température et de connexion électrique à base de microprocesseur. Il est utilisé pour la mise hors gel ou le maintien en température process des canalisations protégées par des produits de traçage. Ce thermostat peut être utilisé avec des câbles chauffants CPR, CPM ou CZH dans des endroits ordinaires.
Le CET-GF permet de programmer facilement le point de consigne de température, les alarmes haute et basse température, la zone morte, les unités de température, la fonction de démarrage progressif et l'état de l'alarme via les boutons-poussoirs du panneau avant. Des voyants LED sont fournis pour indiquer l'alimentation de l'unité, la mise sous tension de l'élément chauffant (charge) et l'état de l'alarme. Une alarme à contact sec de forme C est incluse pour le câblage à votre système de gestion de bâtiment pour indiquer l'état de l'alarme. Cette alarme peut être réglée pour s'ouvrir ou se fermer sur toutes les conditions d'alarme, y compris la perte d'alimentation, l'alarme de température élevée ou basse et la défaillance du RTD.
La température ambiante de fonctionnement minimale est de -40 °F (-40 °C). Cette unité a des points de consigne d'alarme de température haute et basse programmables de -20°F (-7°C) à 302°F (150°C). Un RTD en platine de 100 ohms est fourni avec un câble de 3 pieds (1 m), ce qui offre des options de montage flexibles pour l'utilisateur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |