Publier vos produits
Dulok S1
Dulok S1
Dulok S1

    Dulok S1

    Traduit par Google,
    Système de panneau à double fil évalué par sécurité

    CLD Dulok apparaît comme une solution de clôture grillagée exceptionnellement adaptable, idéale pour les applications où la visibilité est essentielle. Cette itération de sécurité de Dulok présente deux fils horizontaux de 0,31 pouces flanquant le fil vertical de 6 mm, traditionnellement appelé configuration 868, stratégiquement conçu pour empêcher les intrus potentiels.

    Caractéristiques:

    • Testé de manière indépendante en tant que système de haute sécurité, capable de résister à un délai minimum de 60 secondes
    • Construit avec des matériaux recyclés, conforme aux objectifs de durabilité
    • Système économique accrédité en matière de sécurité offrant une protection rentable
    • Large gamme d'options de hauteur pour répondre à divers besoins
    • Système sécurisé par conception accréditée pour une plus grande tranquillité d'esprit
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Dulok S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2508mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

      Mesh size: 200m x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 1830mm up to 5070

      Nominal height: 1.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2518mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dulok-s1-fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures