Publier vos produits
Cleveland Range Direct Steam 12 Gallon Table Top Kettle

Cleveland Range Direct Steam 12 Gallon Table Top Kettle

Traduit par Google,

CLEVELAND, Bouilloire à Vapeur Directe, Type Table, Inclinable 2/3 Vapeur Double Gaine. Bouilloire et supports en acier inoxydable de type 304. 50 psi Steam Jacket Rating; Soupape de contrôle de la vapeur. Vanne de régulation de vapeur autolubrifiée montée sur tourillon. (Tableau non inclus.)

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Construction

    • Type 304 Stainless Steel construction, with #4 finish on kettle and supports

    Rating

    • - 50 psi Steam Jacket Rating- 50 psi chrome plated Safety Valve

    Pouring Lip

    • High capacity for chunky products

    Manual Tilting

    • Balanced design

    Tilt Handle

    • Mounting Lugs for tilt handle provided on both sides

    Control

    • Unique, compact, Steam Control Valve built into trunnion (standard right hand; left hand available at no extra charge)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cleveland-Range-KDT-12-T-Direct-Steam-Kettles-Table-Top
  • Famille de produitsSteam Jacketed Kettles
  • Groupe de produitsTable Top Models
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Code UNSPSC52
  • Code CSI MasterFormat 201411 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Food Cooking Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 13
  • Titre OmniClassCommercial Food Cooking Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis