Publier vos produits
Sagredo
Sagredo
    San Marco

    Sagredo

    Traduit par Google,

    SAGREDO est une finition décorative pour les intérieurs avec un effet super-mat bicolore exclusif qui met en valeur tous les styles d'ameublement, y compris le grain du bois, les métaux brillants, les reflets de marbre et la matérialité de la pierre.

    Les facettes de surface bicolores caractéristiques créent de la profondeur et rappellent le raffinement, l'élégance et la délicatesse de matériaux précieux, modernes et toujours à la mode.

    Contactez San Marco

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS
      - Type of Binder: acrylic copolymer in aqueous emulsion
      - Pigments: iridescent
      - Indoor Air Quality classification: A+
      - Solvent: water
      - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
      - Classification of reaction to fire EN13501-1: Class A2 s1
      d0
      Referred to a consumption not exceeding that indicated,
      and to an application on a non-combustible surface.
      - Drying (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in one hour, to
      recoat after after 3 hours. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sagredo
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsSagredo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
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
    Produits similaires