Publier vos produits
Optisorp - Steam Distribution System
Optisorp - Steam Distribution System
Optisorp - Steam Distribution System
    Condair

    Optisorp - Steam Distribution System

    Traduit par Google,

    Le système de distribution de vapeur Optisorp assure une distribution uniforme de la vapeur dans le conduit via plusieurs tuyaux et réduit considérablement la distance d'humidification. Les conduites de distribution sont équipées de buses pour répartir la vapeur sur toute la section de la conduite. La distance d'absorption est jusqu'à 4 fois plus courte que dans les conduites de distribution de vapeur conventionnelles. Optisorp est fabriqué exclusivement en acier inoxydable et en plastique de haute qualité, répondant ainsi aux exigences d'hygiène les plus élevées.

    Le Condair Optisorp est conçu pour fonctionner avec l'humidificateur Condair RS, EL ou GS.

    • Convient aux humidificateurs atmosphériques à vapeur
    • Distances minimales d'humidification
    • Sans gouttelettes
    • Fonctionnement sans usure
    • Prêt à fonctionner en un rien de temps
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-optisorp
    • Famille de produitsSteam Distribution
    • Groupe de produitsSteam Distribution Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-19
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSegment de tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_55_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam and condensate distribution products
    • Code CSI MasterFormat 201423 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steam and Condensate Piping and Pumps

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie