Le détecteur de gaz fixe de la série CX prend en charge plus de 35 types de capteurs, ce qui lui permet de détecter plus de 100 gaz différents. Un capteur à distance en option peut être placé dans des zones potentiellement dangereuses tandis que l'émetteur peut être surveillé en toute sécurité. Les relais à contact sec pour l'alarme de 1er niveau, l'alarme de 2e niveau et les défauts peuvent être utilisés pour l'alarme ou le contrôle de processus. Le signal de sortie analogique 4-20 mA ou les communications Modbus RS-485 en option peuvent être connectés à n'importe quel système PLC, DCS ou EMS existant.
Caractéristiques
Applications
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |