Publier vos produits
ED660/CG85-95S Commercial Dryer

ED660/CG85-95S Commercial Dryer

Traduit par Google,

Le séchoir CG85-95S offre des performances, une programmabilité et une technologie de séchage avancées inégalées à une nouvelle capacité unique dans l'industrie de 85 à 95 livres de poids de charge. La construction intelligente garde la chaleur à l'intérieur de la sécheuse, éliminant l'humidité de la charge tout en garantissant un environnement de travail frais et silencieux, des temps de séchage plus courts, des factures d'énergie réduites et un débit maximal dans un encombrement réduit. Disponible en modèles au gaz naturel (LP), électrique et chauffé à la vapeur.

Spécification
  • Capacity lbs 95
    Cylinder Volume cu ft 23.3
    Cylinder Diameter inch 37
    Cylinder Depth inch 37.4
    Net Weight lbs 850
    Crated Weight lbs 901
    Machine Width inch 39.4
    Machine Depth inch 52.9
    Machine Height inch 
         Gas/Electric 72
         Steam73.2
    Door Opening inch 28
    Floor to Door inch 27.4
    Shipping Dimensions Inch
    (WxDxH) 40.6 x 57.1 x 78.1
    Drum Motor Power Hp 1.14
    Extraction Motor Power Hp 0.74
    Air Make Up sq in 225
    Exhaust Diameter inch 7.9
    Exhaust Air Flow cfm 825.2
    Electric Heating kW 30.8
    Gas Connection inch 1/2 BSP
    Gas Heating BTU/h 147,781
    Gas Supply Pressure wc 7
    Steam Connection inch 
         Inlet 3/4 NPT
         Outlet 1/2 NPT
    Steam Heating BTU/h at 130 PSI 145,596
    BHP Consumption BHP at 130 PSI 3.48

Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-CG85-95S
  • Famille de produitsDrying Tumblers
  • Groupe de produitsCG-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000639
  • Nom ETIMTumble dryer
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Description de l'Uniclass 2015Laundry driers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 41 31
  • Titre OmniClassCommercial Laundry Dryers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis