Publier vos produits
DR1+ Automatic Feeder

DR1+ Automatic Feeder

Traduit par Google,

LE PARTENAIRE DU BON REPASSAGE

Les facteurs clés de votre entreprise :

  • Amélioration de la productivité : L'alimentation automatisée permet aux opérateurs d'être plus efficaces dans le processus.
  • Ergonomie : La préparation du linge au repassage à l'aide d'un margeur minimise l'effort des opérateurs. Dans les alimentateurs automatiques, la hauteur des postes de travail peut être ajustée pour faciliter l'alimentation.
  • Adaptabilité à votre linge : La large gamme d'alimenteurs et les possibilités de configuration de chacun d'entre eux permettent d'avoir l'alimenteur le mieux adapté à vos besoins.
  • Amélioration de la qualité du repassage : La qualité du repassage s'améliore considérablement en utilisant un chargeur. Les coins des vêtements sont toujours impeccables et le maintien du tissu tendu permet une excellente finition de repassage.
  • Facilité d'utilisation : Utilisant un système d'icônes, le contrôle Inteli des alimentateurs Girbau est intuitif et facile à utiliser. Chaque programme peut être adapté à chaque besoin de manière rapide et réactive.
Spécification
  • Automatic 1-way front introducer
    1,2 or 4 ways in manual

Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-DR1plus-feeder
  • Famille de produitsIndustrial Division
  • Groupe de produitsFeeding Machines DR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_46_46
  • Description de l'Uniclass 2015Laundry feeders
  • Code CSI MasterFormat 201441 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bulk Material Feeders
  • Numéro OmniClass23-21 41 00
  • Titre OmniClassCommercial Laundry Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis