Publier vos produits
Greengate ONW-P-1001-RR7 - NeoSwitch - PIR RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Greengate ONW-P-1001-RR7 - NeoSwitch - PIR RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence infrarouge passif compatible RR7 est un système de contrôle d'éclairage à détection de mouvement, conçu pour les économies d'énergie et le confort. Ce module basse tension s'interface directement avec les systèmes de relais GE RR7. Le modèle ONW-P-1001-RR7 est conçu pour détecter tout mouvement provenant d'une source de chaleur (comme une personne entrant dans une pièce) dans son champ de vision et allumer automatiquement les lumières. Ces capteurs sont dotés de lentilles multisegments. Le capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste automatiquement la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application. L'EcoMeter fournit un indicateur visuel de la consommation d'énergie, sensibilisant ainsi l'utilisateur final et lui rappelant de contrôler son éclairage pour maximiser les économies d'énergie. Le mode CVC permet à la charge connectée au relais BAS de forme C de rester allumée lorsque les lumières sont éteintes manuellement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-p-1001-rr7
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès