Publier vos produits
Sure-Lites APEL Series

Sure-Lites APEL Series

Traduit par Google,
APEL est un éclairage de secours homologué UL 924 offrant une autonomie minimale de 90 minutes et une portée de 5,2 mètres en cas d'urgence. Ses principales caractéristiques comprennent des têtes LED, une batterie nickel-cadmium sans entretien et une garantie de cinq ans sur le luminaire. Les têtes LED sont entièrement réglables pour une flexibilité de conception maximale, tandis que leur format compact optimise l'esthétique. Le montage universel par boîte de jonction et le boîtier à encliquetage réduisent considérablement le temps d'installation. Les versions APELH2 permettent d'alimenter à distance deux têtes LED APWR supplémentaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-apel-series-emergency
  • Famille de produitsEmergency Lighting
  • Groupe de produitsSure-Lites
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-11-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine