Publier vos produits
Streetworks GLAN Galleon II
Streetworks GLAN Galleon II
Streetworks GLAN Galleon II
Streetworks GLAN Galleon II

    Streetworks GLAN Galleon II

    Traduit par Google,
    Le luminaire de zone et de site à LED Galleon™ II établit la norme en matière d'éclairage extérieur de haute performance. La solution de site de zone la plus configurable disponible, elle offre des performances et une évolutivité exceptionnelles pour pratiquement toutes les applications de parking extérieur, de passerelle et de chaussée. Les options de montage comprennent des poteaux ronds et carrés, un montage coulissant, un mur, un bras de mât et un bras de balayage architectural, avec des options fixes et réglables disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-glan-galleon-ii
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord