Publier vos produits
Halo 811 Mini LED Track Head
Halo 811 Mini LED Track Head

    Halo 811 Mini LED Track Head

    Traduit par Google,

    Doté d'une technologie LED de pointe offrant un flux lumineux supérieur et soutenu à celui des lampes halogènes MR16 traditionnelles ou des lampes LED de remplacement, cet élégant luminaire miniature sur rail LED offre une efficacité énergétique exceptionnelle, une longue durée de vie et une grande flexibilité grâce à ses optiques interchangeables sur site. Solution idéale pour les petites entreprises, il offre un design haut de gamme et des performances exceptionnelles, tout en réduisant les coûts d'énergie et de maintenance.

    Spécification
      • Efficacy: up to 95 lm/W at 14.8W, Lumens: up to 1,100
      • 3 field-interchangeable optics (spot, narrow flood and flood)
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K and 4000K, CRI: 90 minimum
      • Smooth dimming down to 5% at 120V
      • Holds 1 piece of standard 2" MR16 media filter or lens
      • Die-cast aluminum, Colors: White, Matte Black and Silver finishes
      • cULus listed, T24 compliant, DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-811-mini-led-track-head
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers