Publier vos produits
Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Traduit par Google,

Idéal comme solution de rénovation économe en énergie, mais également adapté aux nouvelles installations de construction et de rénovation, le LT56 est un module de garniture de déflecteur LED destiné à être utilisé dans les downlights encastrés à ouverture de 5" et 6". Le downlight est certifié UL pour une utilisation avec HALO et d'autres boîtiers compatibles et la construction de précision rend tout boîtier hermétique pour des économies supplémentaires en CVC et une conformité aux codes. Une large distribution rend le LT56 idéal pour l'éclairage général et de travail.

Spécification
    • LED retrofit shallow lens downlight with baffle trim
    • Retrofits existing 5" and 6" housings with screwbase adapter included
    • Use 5" and 6" HALO and other new construction and remodel housings
    • 5 color temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT, CRI: 90
    • Dead front, non-conductive construction, L70 at 35,000 hours
    • Torsion spring adjust for housing size, holds trim securely to ceiling
    • 120V, Phase dimming down to 10%, Lumens: up to 780, Up to 84 lm/W
    • Damp and wet location listed for showers and protected ceilings
    • Meets NFPA requirements for use in closets, AIR-TITE™
    • ENERGY STAR™ certified, 5-year warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-halo-lt56-selectable-led-trim
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsHalo LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord