Publier vos produits
Halo RLNL4 Night Light LED Retrofit

Halo RLNL4 Night Light LED Retrofit

Traduit par Google,
Les garnitures LED encastrées Night Light de HALO sont disponibles dans des tailles d'ouverture de 4" et 5/6" et comportent deux modes : le mode downlight pour l'éclairage général de la zone et le mode veilleuse pour une douce lueur illuminant la garniture en acrylique. Basculez simplement votre interrupteur d'éclairage pour changer de mode. Choisissez votre température de couleur directement sur le luminaire pour le mode downlight. D'une simple pression sur un interrupteur, vous pouvez choisir entre 5 températures de couleur allant de la lumière chaude (2 700 K) à la lumière du jour (5 000 K) ou choisir l'option de gradation chaude pour imiter la lumière des bougies et créer une ambiance dans n'importe quel espace. La lentille lisse et la lueur uniforme en font la solution parfaite dans une multitude d'applications résidentielles, notamment les chambres d'enfants, les salles de bains, les couloirs ou tout espace où vous pourriez avoir besoin d'une veilleuse. À utiliser avec les boîtiers de nouvelle construction et de rénovation de 4", 5" ou 6".
Spécification
    • Two modes: downlight mode and night light mode
    • Downlight mode - 5 selectable color temperatures plus Dim-to-Warm
    • Dim-to-Warm (D2W) technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
    • 2000K CCT gentle glow for night light mode
    • Toggle switch On-Off-On to change between downlight mode and night light mode
    • Installs into 4", 5", and 6" new construction and remodel housings
    • Downlight mode and night light mode both dimmable to 5% with 120V input, phase cut dimming
    • Up to 1000 lumens delivered in downlight mode
    • Wet location listed, Air-Tite, IC rated
    • 50K life hours and five-year limited warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-halo-rlnl4-night-light-led
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsHalo LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord