Publier vos produits
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG

    iO LED MiniO MMG

    Traduit par Google,

    Le MiniO Mini-Graze d'iO offre un éclairage architectural d'accentuation linéaire et en corniche dans un format minimaliste avec pilote déporté. Idéal pour les petites ouvertures, les corniches et les éclairages rasants, il offre une superbe qualité de couleur grâce à quatre températures de couleur de lumière blanche statique et une large gamme de couleurs RGBW. Plusieurs distributions optiques permettent de diffuser plusieurs niveaux de lumière dans divers détails architecturaux. Ce format minimaliste est disponible en trois niveaux de luminosité, allant d'environ 250 lumens par pied à plus de 500 lumens par pied, pour une lueur continue subtile ou un éclairage d'ambiance dans un format compact. La gradation standard 0-10 V via pilote déporté permet une autonomie jusqu'à 8,5 m avec une seule alimentation.

    Spécification
      • Architectural linear accent and cove fixture for diminutive indoor spaces
      • Over 500 lm/ft (3 light level options 3W, 5W & 8W per linear foot) in static white (2700K | 3000K | 3500K | 4000K)
      • The wide RGBW color gamut allows for millions of differentiated colors
      • Four optimized micro-prismatic optical distributions (10°x60°, 30°x30°, 60°x60°, & Asymmetric Lambertian)
      • High color quality & 95+ CRI standard
      • Surface-mount and +/- greater than 90° adjustable mounting bracket
      • 1ft & 4ft lengths standard
      • Up to 28' linear run with single power supply
      • Simplistic plug & play connections for ease of installation
      • On/Off or standard 0-10V control protocol with 100%-1% dimming range
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-io-led-minio-mmg
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsiO Led
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers