Publier vos produits
iO LED Line 1.5

iO LED Line 1.5

Traduit par Google,
La série 1.5 de la gamme iO LED Lighting mesure environ 1,5" de diamètre. Homologué UL pour les endroits humides, ce projecteur linéaire à LED produit des intensités lumineuses pour l'éclairage d'accentuation de la façade du bâtiment et du pont. Idéal pour le rasage, les connecteurs d'alimentation électrique éliminent les connexions câblées entre luminaires, permettant une flexibilité ultime pour l'installation et le remplacement.Les unités individuelles peuvent être placées bout à bout pour créer des rangées continues sans ombres évidentes entre les luminaires.Les LED sont similaires aux sources lumineuses halogènes en ce qu'elles sont des sources ponctuelles qui peuvent révéler une définition supérieure à la texture surfaces et scintillent aux surfaces réfléchissantes. La série 1.5 est un luminaire linéaire à basse tension disponible en longueurs de 12" et 18" et peut être connecté en guirlande pour les applications montées en rangée continue. et 65 °. La durée de vie nominale moyenne projetée est de 50 000 heures à 70 % de la puissance lumineuse de la lampe. Les photométries sont disponibles en ligne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-line-series-1_5
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures