Publier vos produits
Halo RL Night Light 4" Direct Mount
Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Traduit par Google,
    La veilleuse HALO RL 10,2 cm à montage direct dispose de deux modes : mode éclairage vers le bas pour un éclairage général et mode veilleuse pour une douce lueur illuminant la garniture en acrylique. Il suffit de basculer votre interrupteur pour changer de mode. Le mode éclairage vers le bas dispose d'un CCT sélectionnable à 5 couleurs. allant de la lumière chaude de 2 700 K à la lumière froide de 5 000 K, tandis que le mode veilleuse offre une lueur chaude de 2 000 K. Ce plafonnier à montage direct sans canule ne nécessite pas de boîtier pour l'installation. La conception mince s'adapte aux constructions 2x4 ou aux espaces de plénum ultra-peu profonds. la lentille et même la lueur en font la solution parfaite dans une multitude d'applications résidentielles, y compris les chambres d'enfants, les salles de bains, les couloirs ou tout espace où vous pourriez avoir besoin d'une veilleuse.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-rl-night-light-4-inch-direct-mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures