Publier vos produits
Sure-Lites SELD

Sure-Lites SELD

Traduit par Google,
La série Sure-Lites SELD fournit une solution d'éclairage de secours conforme aux codes NEMA 4X et UL924 pour les environnements commerciaux et industriels extrêmes. Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression et la lentille en polycarbonate stabilisé aux UV sont conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles. Le luminaire est répertorié pour les emplacements humides avec une température nominale de -30 ° à 50 ° C (-22 ° à 122 ° F), est répertorié IP66 et dispose d'une option pour emplacements dangereux de classe 1 division 2. Deux têtes LED de 300 lumens offrent jusqu'à 58 pieds de couverture d'évacuation d'urgence. Les autodiagnostics économes en main-d'œuvre avec une capacité de test de cellule photoélectrique sont standard et effectuent les tests mensuels et annuels requis. Des vis inviolables sont incluses pour rendre le luminaire résistant au vandalisme.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-seld-emergency
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord