Publier vos produits
Streetworks UFLD Utility Flood

Streetworks UFLD Utility Flood

Traduit par Google,
Le projecteur LED UFLD allie optique haute performance, gestion thermique supérieure et efficacité énergétique dans une solution économique. Compact et robuste, il intègre un compartiment de commande séparé pour une dissipation thermique maximale et une longévité accrue du luminaire et de l'optique. Le luminaire UFLD utilise des optiques de précision offrant une uniformité supérieure et un excellent éclairage pour l'application ciblée. Ses applications typiques incluent l'éclairage de zones pour la sécurité, l'éclairage de façades de bâtiments, l'éclairage d'accentuation et de signalisation dans les applications commerciales et industrielles. Le luminaire UFLD est homologué UL/cUL pour les environnements humides et est certifié IP66.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-street-streetworks-utility-flood
  • Famille de produitsStreet and Roadway Lighting
  • Groupe de produitsStreetworks™ UFLD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures