Publier vos produits
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount

    Streetworks Underpass Wall Mount

    Traduit par Google,

    Le luminaire mural Streetworks UPW pour passages souterrains offre un éclairage puissant et haute efficacité, conçu pour les environnements exigeants des passages souterrains et des tunnels. Avec un flux lumineux élevé allant jusqu'à 22 000 lumens et une efficacité lumineuse de 174 lm/W, l'UPW associe une optique AccuLED™ de précision à un boîtier robuste, conçu pour résister aux conditions routières difficiles. Un support de montage durable et réglable s'incline jusqu'à 25° par incréments de 5° pour un éclairage vertical optimal. Disponible en températures de couleur de 2 700 K à 5 000 K avec des options IRC 70, IRC 80 et ambre, l'UPW offre également plusieurs configurations de contrôle, notamment une prise NEMA à 7 broches, pour des performances et une flexibilité accrues.

    Spécification
      • Lumen Range: Up to 22,000; Up to 174 LPW
      • CCTs: 2700K-5000K; 70CRI, 80CRI, and Amber options available
      • Tilts up to 25º (in 5º increments) for vertical illumination
      • Threaded 3/4” conduit ports on top and both sides
      • Multiple controls options, including 7-pin NEMA receptacle
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-streetworks-underpass-wall-mount
    • Famille de produitsStreet and Roadway Lighting
    • Groupe de produitsStreetworks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers