Sparlack Extra Marine Balance est un vernis haut de gamme qui protège des intempéries et décore. Avec technologie balance (prêt à l'emploi, rapide et ne laisse pas d'odeur*).
Durabilité de 2 ans.
Finitions : Brillantes et satinées. F
ou surfaces externes et internes : portes, plafonds, fenêtres, portails et panneaux.
Il est facile à appliquer, présente des performances élevées, un séchage rapide, un bon étalement, une bonne résistance à l'abrasion et une bonne dureté. Pour les finitions personnalisées, le produit est disponible en plusieurs options de système de teinte.
(*) 1 heure après l'application de la deuxième enquête, 76% des consommateurs ont évalué l'intensité de l'odeur comme faible/inodore.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | Afrique |
|---|---|
Bolivie | Gambie |
Brésil | Ghana |
Chili | |
Paraguay | |
Suriname |