Publier vos produits
Coral Coralit Quick-Drying
Coral Coralit Quick-Drying
    Coral

    Coral Coralit Quick-Drying

    Traduit par Google,

    Coral Coralit Quick-Drying est un émail synthétique de haute qualité et avec le séchage le plus rapide de la ligne Coralit - 30 minutes entre les couches, ce qui facilite et accélère le travail de peinture.

    Sa formule spéciale au silicium assure une excellente finition et une haute protection. Il possède un film brillant qui facilite le nettoyage de la surface, en plus d'offrir des performances optimales et un pouvoir couvrant élevé.

    La durabilité de Coralit est de 10 ans.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 112,5ml - up to 2,34 m².

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, for brush or roller application: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral turpentine.

      Drying: To the touch: 20 minutes. Between coats: 30 minutes to 2 hours. Final: 5 to 7 hours.

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-SEC-RAP
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique