Publier vos produits
Coral Decorate Silk
Coral Decorate Silk
    Coral

    Coral Decorate Silk

    Traduit par Google,

    Coral Decorate Silk est une peinture acrylique de qualité supérieure dotée de la technologie exclusive HD Walls offrant des couleurs plus vives et une finition sophistiquée, tout en étant durable et facile à nettoyer.

    Sa collection regroupe 2 079 couleurs dans la gamme Corail.

    Visitez également la ligne d'effets spéciaux Coral Decora : Marbre, Ciment Brûlé et Velours et personnalisez vos murs avec des textures en haute définition.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-DECORA-SEDA
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique