Publier vos produits
Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic
Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic

    Traduit par Google,

    Coral Sun & Rain Total Acrylique est un produit aux performances supérieures adapté aux espaces extérieurs. Il a une plus grande couverture, résistance et action anti-algues. Un bidon de 18 L permet de peindre jusqu'à 380 m² par couche.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 150m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SOL-E-CHUVA-ACR-TOTAL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique